Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Beyaz, Besleme voltajı [V] AC: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: DEVIrail™

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIrail H20H Beyaz 20W 230V
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]125 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıf rengiBeyaz
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Isıtma çıkışı [W]20 W
Material DescriptionTOWELRAIL WHITE20W NEW
Önemli özellikler
Değer
OnayCE
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Paket derinliği [mm]585 mm
Paket genişliği [mm]290 mm
Paket yüksekliği [mm]125 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiCE
UL markNo
Ürün açıklamasıHAVLU ASKISI BEYAZ 20W
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiDEVIrail™
UygulamaOther heating
Yükseklik [mm]290 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.51 Kilogram
Net ağırlık1.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim21.206 Litre
EAN/UPC5703464010268