Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Beyaz, Besleme voltajı [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIrail H40H Beyaz 40W 230V
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]600 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıf rengiBeyaz
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Isıtma çıkışı [W]40 W
Material DescriptionDEVIrail H40H White 40W 230V
Önemli özellikler
Değer
OnayCE
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]450 mm
Paket yüksekliği [mm]125 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiCE
UL markNo
Ürün açıklamasıDEVIrail™
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiDEVIrail™
UygulamaOther heating
Yükseklik [mm]450 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.24 Kilogram
Net ağırlık2.22 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim33.75 Litre
EAN/UPC5703435011027