DEVIcell 50m² 100 adet
140F1132
Application: Floor heating
140F1132
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIcell 50m² 100 adet |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Genişlik [mm] | 500.00 mm |
| Kalınlık [mm] | 13.0 mm |
| Kullanıldığı ürün | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Material Description | Devicell Dry 50, 50 m² |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 1175 mm |
| Paket genişliği [mm] | 520 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 1300 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | DEVIcell™ |
| Uygulama | Floor heating |
| Uzunluk [m] | 1.00 m |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 147 Kilogram |
| Net ağırlık | 125 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1584 Litre |
| EAN/UPC | 5703466228098 |