Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 5m² 10 adet

140F1130

Application: Floor heating

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIcell 5m² 10 adet
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Genişlik [mm]500.00 mm
Kalınlık [mm]13.0 mm
Kullanıldığı ürünDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Material DescriptionDevicell Dry 5, 5m²
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]1175 mm
Paket genişliği [mm]520 mm
Paket yüksekliği [mm]140 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün grubuOther Heating Products
Ürün tipiDEVIcell™
UygulamaFloor heating
Uzunluk [m]1.00 m
Warranty type10-year product warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.12 Kilogram
Net ağırlık12 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim85.54 Litre
EAN/UPC5703466228074