DEVIdry™, 100 W/m², 3.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
89300024
Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 3
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları
89300024
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIdry 100 3m² 240W 230V |
| Akım [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya göre kesim | Hayır |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Genişlik [mm] | 1000.00 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Isıtma çıkışı [W] | 240 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| İzolasyon malzemesi | PP-Köpük |
| Kablo direnci [Ohm] | 220.0000 Ohm |
| Kablo tipi | Tek iletken |
| Kalınlık [mm] | 8.00 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 3.00 m² |
| Material Description | Devidry 100, 3 m2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 1050 mm |
| Paket genişliği [mm] | 250 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 250 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | CE |
| Ses azaltma [dB] | 17 dB |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 1.0 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 3.00 m |
| Soğuk uç | Hayır |
| Termal direnç [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün açıklaması | DEVIdry™ 100 |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DEVIdry™ |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.747 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 65.625 Litre |
| EAN/UPC | 5703466177884 |