Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

DEVIdry™, 55 W/m², 4.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

89300006

Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 4
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIdry 55 4m² 187W 230V
Akım [A] [Maks.]10.0 A
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya göre kesimHayır
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]1000.00 mm
In scope of WEEEYes
Isıtma çıkışı [W]187 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
İzolasyon malzemesiPP-Köpük
Kablo direnci [Ohm]283.0000 Ohm
Kablo tipiTek iletken
Kalınlık [mm]8.00 mm
Kaplama alanı [m²]4.00 m²
Material DescriptionDEVIdry 55 4m² 187W 230V
Önemli özellikler
Değer
OnayCE
Paket derinliği [mm]1050 mm
Paket genişliği [mm]250 mm
Paket yüksekliği [mm]250 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiCE
Ses azaltma [dB]17 dB
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]55 W/m²
Şilte genişliği [m]1.0 m
Şilte uzunluğu [m]4.00 m
Soğuk uçHayır
Termal direnç [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
UL markOut of scope
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıDEVIdry™ 55
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVIdry™
UygulamaFloor heating
Warranty type5-year product warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.1 Kilogram
Net ağırlık6.039 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim65.625 Litre
EAN/UPC5703466177846