Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

DTCE 100T, 100 W/m², 12.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

83901918

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 16
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları

Önerilen alternatif: 140F1459

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDTCE 100T 1200W 230V 0.75x16m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]75 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1200 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]44.1000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]12.00 m²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDTCE 100T 12m² 0,75x16m 230V
OnayCE
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]100 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]16.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]6.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıDTCE 100T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDTCE 100T
UV KorumalıEvet
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.8 Kilogram
Net ağırlık8.712 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim42 Litre
EAN/UPC5703466158272