DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 12.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
140F1678
Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Esnek boru geçişi KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah; Sensör Ucu-Pirinç Kapak, esnek borulu ø6,7, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 24
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları
140F1678
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DSmart |
| Alev geciktirici | Evet |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 115 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Dış kılıf | PVDF |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| Ekonomi indirimi dönemi [°C] [Maks.] | 9 °C |
| Ekonomi indirimi dönemi [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Isıtma çıkışı [W] | 1200 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 3.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 44.1000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 3.50 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 12.00 m² |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | Set DEVImat100T 1200W 230V 0.5x24m SMART |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 255 mm |
| Paket genişliği [mm] | 255 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil yedeği | Evet |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Röle yükü [A] | 16 A |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | NTC |
| Sertifika şirketi | CEIntertek Semko |
| Set aksesuarları | DEVIreg™ SmartFlexpipe ø6,7 2,5 m SiyahEsnek boru geçişi KK1-E5Sensör Ucu-Pirinç Kapak, esnek borulu ø6,7 |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 24.00 m |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWB |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 4.0 m |
| Termostat IP Sınıfı | 21 |
| UL mark | Out of scope |
| Ürün açıklaması | Set DEVImat™ 100T, DEVIreg™ Smart ile |
| Ürün grubu | Sets heating elements |
| Ürün tipi | DEVImat™ 100T + SMART |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
| Uyumlu kasa sistemi | Evet |
| Uyumlu yabancı sensör tipi | Evet |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.40 W |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.39 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.326 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 38.885 Litre |
| EAN/UPC | 5703466240274 |