Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

83901975

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 7.95
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]75 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1170 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]45.2000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]5.96 m²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m²,
OnayCE
Paket derinliği [mm]1152 mm
Paket genişliği [mm]777 mm
Paket yüksekliği [mm]400 mm
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]200 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]7.95 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]6.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıDTCE 200T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDTCE 200T
UV KorumalıEvet
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.84 Kilogram
Net ağırlık5.782 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim20.23 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158388