DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
83901972
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 6.45
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları
83901972
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >300 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 940 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 7.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 56.3000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 7.00 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 4.84 m² |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 1152 mm |
| Paket genişliği [mm] | 777 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 400 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 200 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 6.45 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 6.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | DTCE 200T |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DTCE 200T |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Floor heating |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.191 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.14 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.034 Metre küp |
| EAN/UPC | 5703466158371 |