Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

DTCE 175T, 175 W/m², 15.60 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

83901963

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 20.8
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları

Önerilen alternatif: 140F1487

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDTCE 175T 2750W 230V 0.75x20.8m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]2750 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]19.2000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.0 mm
Kaplama alanı [m²]15.60 m²
KurşunsuzEvet
Önemli özellikler
Değer
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDTCE 175T 15,6m² 0,75x20,8m 230V
OnayCE
Paket derinliği [mm]1066 mm
Paket genişliği [mm]611 mm
Paket yüksekliği [mm]210 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]175 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]20.80 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]6.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıDTCE 175T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDTCE 175T
UV KorumalıEvet
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.039 Kilogram
Net ağırlık15.88 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim42.048 Litre
EAN/UPC5703466158500