DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
83901933
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 9.2
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Paspasları
Önerilen alternatif: 140F1474
83901933
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >300 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 1040 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 7.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 50.9000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 7.0 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 6.90 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | DTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 730 mm |
| Paket genişliği [mm] | 160 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 160 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 150 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.8 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 9.20 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 6.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | DTCE 150T |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DTCE 150T |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.51 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.455 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 18.688 Litre |
| EAN/UPC | 5703466158326 |