DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 400
83902080
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 6
83902080
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIsnow 300T 1750W 400V 1x6m |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 450 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVC |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Dolgu malzemesi | PEX |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 1745 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 7.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 91.7000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 7.0 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 6.00 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | DEVIsnow 300T 6m² 1x6m 400V 10m |
| Onay | CEEAC |
| Paket derinliği [mm] | 910 mm |
| Paket genişliği [mm] | 180 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 180 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 300 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 1.0 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 6.00 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 3 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTCL |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 10.0 m |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün açıklaması | DEVIsnow™ 300T |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DEVIsnow™ 300T |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Ground ice and snow melting |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.79 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.742 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 27.455 Litre |
| EAN/UPC | 5703466157770 |