Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

83902046

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 16

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]450 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Dolgu malzemesiPEX
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]3770 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]14.0000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]12.00 m²
KurşunsuzEvet
Önemli özellikler
Değer
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDEVIsnow 300T 12m² 0,75x16m 230V
OnayCEEAC
Paket derinliği [mm]700 mm
Paket genişliği [mm]200 mm
Paket yüksekliği [mm]200 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]16.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıDEVIsnow™ 300T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVIsnow™ 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow melting
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.5 Kilogram
Net ağırlık8.415 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim28 Litre
EAN/UPC5703466187418