Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 11.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

83902037

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 22

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIsnow 300T 3240W 230V 0.5x22m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]450 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiSiyah
Dolgu malzemesiPEX
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]3240 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]16.3000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]11.00 m²
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDEVIsnow 300T 11m² 0,5x22m 230V
OnayCEEAC
Paket derinliği [mm]470 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]22.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]10.0 m
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıDEVIsnow™ 300T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVIsnow™ 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaGround ice and snow melting
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.82 Kilogram
Net ağırlık7.703 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim36.064 Litre
EAN/UPC5703466187326