Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

DEVImat™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

140F0855

Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Esnek boru geçişi KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah; Sensör Ucu-Pirinç Kapak, esnek borulu ø6,7, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 24

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DTouch
Alev geciktiriciEvet
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]120 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]115 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Deformasyon direnci [N]600 N
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiKırmızı
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüPWM
Ekran tipiDokunmatik ekran
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Isıtma çıkışı [W]1200 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]3.0 mm
Kablo direnci [Ohm]44.1000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]3.50 mm
Kaplama alanı [m²]12.00 m²
Kirlilik derecesi2
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Önemli özellikler
Değer
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]255 mm
Paket genişliği [mm]255 mm
Paket yüksekliği [mm]590 mm
Pil miktarı1
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüNTC
Sertifika şirketiCEIntertek Semko
Set aksesuarlarıFlexpipe ø6,7 2,5 m SiyahEsnek boru geçişi KK1-E5Sensör Ucu-Pirinç Kapak, esnek borulu ø6,7DEVIreg™ Touch
Şilte çıkışı [W/m²]100 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]24.00 m
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.]10 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]5 °C
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
Termostat IP Sınıfı21
UL markNo
Ürün açıklamasıSet DEVImat™ 100T, DEVIreg™ Touch ile
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVImat™ 100T
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating
Uyumlu kasa sistemiEvet
Uyumlu yabancı sensör tipiEvet
Weight per battery0 g
Yazılım sınıfıA
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.40 W

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.39 Kilogram
Net ağırlık6.326 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim38.885 Litre
EAN/UPC5703466216897