DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
140F0847
Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Esnek boru geçişi KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah; Sensör Ucu-Pirinç Kapak, esnek borulu ø6,7, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 7
140F0847
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch |
| Alev geciktirici | Evet |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 115 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Dış kılıf | PVDF |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Isıtma çıkışı [W] | 350 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 3.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 152.0000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 3.50 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 3.50 m² |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 220 mm |
| Paket genişliği [mm] | 220 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 590 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil yedeği | Evet |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | NTC |
| Sertifika şirketi | CEIntertek Semko |
| Set aksesuarları | Flexpipe ø6,7 2,5 m SiyahEsnek boru geçişi KK1-E5Sensör Ucu-Pirinç Kapak, esnek borulu ø6,7DEVIreg™ Touch |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 100 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 7.00 m |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWB |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 4.0 m |
| Termostat IP Sınıfı | 21 |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | Set DEVImat™ 100T, DEVIreg™ Touch ile |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DEVImat™ 100T |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Floor heating |
| Uyumlu kasa sistemi | Evet |
| Uyumlu yabancı sensör tipi | Evet |
| Weight per battery | 0 g |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.40 W |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.67 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.643 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.739 Litre |
| EAN/UPC | 5703466216811 |