Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

DEVImat™ 150T, 150 W/m², 9.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

140F0456

Kablo tipi: Çift iletken, Set aksesuarları: Flexpipe ø6,7 2,5 m Siyah, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 18

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVImat 150T 1350 W 230 V 0,5x18 m esnek borulu
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]120 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]115 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1350 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]3.0 mm
Kablo direnci [Ohm]40.0000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]3.0 mm
Kaplama alanı [m²]9.00 m²
KurşunsuzEvet
Önemli özellikler
Değer
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDevimat DTIF-150, 1350W, 230V 0,5x18m w/
OnayCE
Paket derinliği [mm]255 mm
Paket genişliği [mm]255 mm
Paket yüksekliği [mm]590 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıFlexpipe ø6,7 2,5 m Siyah
Şilte çıkışı [W/m²]150 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]18.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]4.0 m
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıSet DEVImat™ 150T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVImat™ 150T
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.257 Kilogram
Net ağırlık4.215 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim38.885 Litre
EAN/UPC5703466203477