DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 4.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
140F0472
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 8
140F0472
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVDF |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a) |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 600 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 3.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 88.5000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kaplama alanı [m²] | 4.00 m² |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | DEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dosya no. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP dosyası ürün adı | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Set aksesuarları | DEVIreg™ Display Connect |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 150 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 8.00 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 1.0 mm² |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWB |
| Ürün grubu | Sets heating elements |
| Ürün tipi | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.616 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.266 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.739 Litre |
| EAN/UPC | 5703466253434 |