DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Besleme voltajı [V] AC: 230
140F0399
Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 70.5
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: DEVIheat™
140F0399
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | 120 N |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | PVDF |
| Dış kılıf rengi | Kırmızı |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 3245 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Bakır örgü |
| Kablo çapı [mm] | 2.5 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Kablo tipi | Tek iletken |
| Kalınlık [mm] | 2.5 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kaplama alanı [m²] | 35.25 m² |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Onay | CE |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | CE |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 90 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 70.50 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 2.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 1 |
| Soğuk uç sayısı | 2 |
| Soğuk uç tipi | DSWA |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 24.0 m |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün açıklaması | DEVImat™ DSVF-90 |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DEVIheat™ 90S |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Sport fields |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.1 Kilogram |
| Net ağırlık | 10 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |