DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 3.50 m², Besleme voltajı [V] AC: 400
140F0602
Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 7
140F0602
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DEVIasphalt™ 300T 1080 W 400 V 0,5x7 m ÖZEL |
| Alev geciktirici | Evet |
| Besleme voltajı [V] AC | 400 V |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| CE mark | Yes |
| Çekme direnci [N] | >300 N |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deformasyon direnci [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dış kılıf | XPLO |
| Dış kılıf rengi | Siyah |
| Dolgu malzemesi | XPLE |
| Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 20 |
| İki iletkenli blendaj [mm²] | 1 |
| İletken izolasyonu | FEP |
| Isıtma çıkışı [W] | 1080 W |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Kablo blendajı | Alüminyum folyo %100 |
| Kablo çapı [mm] | 7.0 mm |
| Kablo direnci [Ohm] | 147.9000 Ohm |
| Kablo tipi | Çift iletken |
| Kalınlık [mm] | 7.0 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 3.50 m² |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kısa süreli sıcaklık [°C] [Maks.] | 240 °C |
| Kurşunsuz | Evet |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Material Description | DTIK-300 1080W 400V 0.5x7m SPECIAL |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 500 mm |
| Paket genişliği [mm] | 140 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 140 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları | No |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 300 W/m² |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 7.00 m |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 2.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Soğuk uç tipi | DTWK |
| Soğuk uç uzunluğu [m] | 30.0 m |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | DEVIasphalt™ 300T |
| Ürün grubu | Heating Mats |
| Ürün tipi | DEVIasphalt™ 300T |
| UV Korumalı | Evet |
| Uygulama | Asphalt ice and snow melting |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.64 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.563 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 9.8 Litre |
| EAN/UPC | 5703466229064 |