Danfoss logo
DTIK_mat_L

DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Besleme voltajı [V] AC: 400

140F0601

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 3.4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIasphalt™ 300T 525 W 400 V 0,5x3,4 m ÖZEL
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC400 V
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]85 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>300 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfXPLO
Dış kılıf rengiSiyah
Dolgu malzemesiXPLE
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İki iletkenli blendaj [mm²]1
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]520 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo direnci [Ohm]306.2000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.00 mm
Kaplama alanı [m²]1.70 m²
Önemli özellikler
Değer
Kısa süreli sıcaklık [°C] [Maks.]240 °C
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDTIK-300 525W 400V 0.5x3.4M SPECIAL
OnayCE
Paket derinliği [mm]500 mm
Paket genişliği [mm]120 mm
Paket yüksekliği [mm]120 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiIntertek Semko
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]300 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]3.40 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]2.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWK
Soğuk uç uzunluğu [m]30.0 m
UL markNo
Ürün açıklamasıDEVIasphalt™ 300T
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVIasphalt™ 300T
UV KorumalıEvet
UygulamaAsphalt ice and snow melting
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.5 Kilogram
Net ağırlık6.344 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim7.2 Litre
EAN/UPC5703466229057