Veria T45
189B4060
Veria Control T45 Dijital termostat
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Veria
189B4060
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Açıklama | Veria Control T45 Dijital termostat |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | 13 A |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Pil miktarı | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Sensör türü | NTC |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | Veria T45 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 2.00 W |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.384 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.38 Kilogram |
| Hacim | 1.131 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |