Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Sensör türü: Nem Sensörü

088L9000

Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRX1200 Çatı ve Çatı Oluğu Buz Çözme Kontrolörü
Besleme voltajı [V] AC [Min]120 V
CE markNo
Contains batteriesNo
Derinlik [inç]2.84 in
Derinlik [mm]72 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
Ekran tipiEKRAN YOK
Frekans [Hz]50/60
Garanti [Yıl]2
Genişlik [inç]4.60 in
Genişlik [mm]116.00 mm
maks Rezistif yük [A]10.2 A@120V (1225W)
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Onayc CSA us
Product lineElectric Heating
RenkBeyaz
Sensör türüNem Sensörü
Sertifika şirketiC CSA US
UL markNo
Ürün açıklamasıRX thermostat
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiRX controller
UygulamaRoof frost protection
Warranty type2-year product warranty
Yükseklik [inç]1.73 in
Yükseklik [mm]44 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.567 Kilogram
Net ağırlık0.567 Kilogram
Hacim0.002 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm