DS8 termostat
088L3045
Ekran tipi: EKRAN YOK
088L3045
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | DS-8C Kontrolör, kar eritme için |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 120 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [inç] | 2.75 in |
| Derinlik [mm] | 70 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°F] | -40 °F |
| Ekran (Evet/Hayır) | Hayır |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| Eleman IP Sınıfı | NEMA 3R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [inç] | 6.50 in |
| Genişlik [mm] | 165.00 mm |
| maks Rezistif yük [A] | 30 A@277V |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | DS-8C Controller w. Remote Snow and Ice |
| Onay | c CSA us |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | -40 °F |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör türü | Outdoor |
| Sertifika şirketi | C CSA US |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | DS8 termostat |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | RX controller |
| Uygulama | Roof frost protection |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [inç] | 4.75 in |
| Yükseklik [mm] | 121 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.333 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.32 Kilogram |
| Hacim | 5.234 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466242568 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |