DS2 termostat
088L3041
Ekran tipi: EKRAN YOK
088L3041
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DS-224 Yağmur/Kar Sensör Kontrolörü |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekran (Evet/Hayır) | Hayır |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| maks Rezistif yük [A] | 30 A@277V |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | DS-224 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Product line | Electric Heating |
| Sensör türü | Outdoor |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | DS2 termostat |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | PX controller |
| Uygulama | Roof frost protection |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.86 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.86 Kilogram |
| Hacim | 5.244 Cubic decimeter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195857 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |