LX Programlanabilir Termostat, Sensör türü: Zemin
088L5140
Ekran tipi: Dokunmatik ekran
088L5140
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | LX205T Wifi Termostat |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 120 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [inç] | 0.80 in |
| Derinlik [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Genişlik [inç] | 3.20 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 82.00 mm |
| maks Rezistif yük [A] | 15 A |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Product line | Electric Heating |
| Renk | Beyaz |
| Sensör türü | Zemin |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | LX Programlanabilir Termostat |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | LX/TX thermostat |
| Uygulama | Floor heating |
| Yükseklik [inç] | 5.10 in |
| Yükseklik [mm] | 130 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.242 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.24 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |