LX Programlanabilir Termostat, Sensör türü: Oda + Zemin
088L5136
41 °F, 104 °F, Ekran tipi: Dokunmatik ekran
088L5136
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | LX205T Touch Termostat |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 120 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [inç] | 0.80 in |
| Derinlik [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [inç] | 3.20 in |
| Genişlik [mm] | 82.00 mm |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| maks Rezistif yük [A] | 15 A |
| Material Description | LX205T Touch Thermostat |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
| Product line | Electric Heating |
| Renk | Beyaz |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sıcaklık - zemin [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Sıcaklık - zemin [°F] [Min.] | 41 °F |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°F] [Min.] | 41 °F |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | LX Programlanabilir Termostat |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | LX/TX thermostat |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [inç] | 5.10 in |
| Yükseklik [mm] | 130 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.242 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.24 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238714 |