Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

LX Yük Çoğaltıcı, Sensör türü: Zemin

088L5135

Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaLX Yük Çoğaltıcı
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [inç]1.00 in
Derinlik [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı40
EU RoHS complianceOut of scope
Genişlik [inç]3.00 in
Genişlik [mm]75.00 mm
In scope of WEEEYes
İndüktif yük15 A
Önemli özellikler
Değer
maks Rezistif yük [A]15 A
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 ad.
Product lineElectric Heating
RenkBeyaz
Sensör türüZemin
UL markNo
Ürün açıklamasıLX Yük Çoğaltıcı
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiLX/TX thermostat
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Yükseklik [inç]4.80 in
Yükseklik [mm]123 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466199329