Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

LX Programlanabilir Termostat, Sensör türü: Oda + Zemin

088L5130

145 °F, 145 °F, Ekran tipi: LCD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaLX Programlanabilir Termostat
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]120 V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [inç]1.00 in
Derinlik [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Donmadan koruma [°F]41 °F
Düzenleme türüPWM
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLCD
Eleman IP Sınıfı21
EU RoHS complianceOut of scope
Frekans [Hz]60 Hz
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-)0.20
Genişlik [inç]3.00 in
Genişlik [mm]75.00 mm
Gösterge tipiLED
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Önemli özellikler
Değer
maks Rezistif yük [A]15 A
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Onayc CSA us
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]136 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]136 °F
Product lineElectric Heating
RenkBeyaz
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]12 @ 25
Sensör türüOda + Zemin
Sertifika şirketiC CSA US
Sıcaklık - zemin [°F] [Maks.]145 °F
Sıcaklık - zemin [°F] [Min.]145 °F
Sıcaklık sınırlayıcı [°F] [Maks.]145 °F
Sıcaklık sınırlayıcı [°F] [Min.]145 °F
UL markNo
Ürün açıklamasıLX Programlanabilir Termostat
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiLX/TX thermostat
UygulamaFloor heating
Yükseklik [inç]4.80 in
Yükseklik [mm]123 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466199305