Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManyetik Kontaktör - 40 A, 208-240 V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
Ekran tipiEKRAN YOK
EU RoHS complianceOut of scope
İndüktif yükmax 40A
maks Rezistif yük [A]40 A
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product lineElectric Heating
Sensör türüOutdoor
UL markNo
Ürün açıklamasıGX thermostat
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiGX controller
UygulamaGround ice and snow melting
Warranty type2-year product warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1 Kilogram
Net ağırlık1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466149478