Sensör türü: Zamanlayıcı kutusu
088L3439
Ekran tipi: EKRAN YOK
088L3439
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS |
| Besleme voltajı [V] AC | 120 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [inç] | 6.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran (Evet/Hayır) | Hayır |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| Eleman IP Sınıfı | NEMA 1 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [inç] | 12.00 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| maks Rezistif yük [A] | 200 A |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 4 ad. |
| Product line | Electric Heating |
| Sensör türü | Zamanlayıcı kutusu |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | GX thermostat |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | GX controller |
| Uygulama | Ground ice and snow melting |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [inç] | 14.00 in |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.43 Kilogram |
| Net ağırlık | 10.43 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.652 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422397 |