Sensör türü: Ground
088L3415
Ekran tipi: 2x16 karakter aydınlatmalı ekran
088L3415
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | GX850M ACP 208-600V |
| Besleme voltajı [V] AC | 120 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 76 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Evet |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | 2x16 karakter aydınlatmalı ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 20 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 76.00 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| maks Rezistif yük [A] | 15 A |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Pil yedeği | Hayır |
| Product line | Electric Heating |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör arızası izleme | Evet |
| Sensör türü | Ground |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | GX thermostat |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | GX controller |
| Uygulama | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Uyumlu kasa sistemi | Hayır |
| Uzunluk [m] | 178.00 m |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 3.00 W |
| Yükseklik [mm] | 178 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.96 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.96 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |