Danfoss logo
DS-5C Controller

DS-5 termostat, Sensör türü: NTC

088L3046

Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaDS-5C Yağmur/Kar Sensör Kontrolörü
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]120 V
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Derinlik [inç]2.75 in
Derinlik [mm]70 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donmadan koruma [°C]5 °C
Ekran (Evet/Hayır)Hayır
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı44
EU RoHS complianceOut of scope
Gecikme (+/-)0.20
Genişlik [inç]7.00 in
Genişlik [mm]178.00 mm
Gösterge tipiLED
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
maks Rezistif yük [A]60 A(2x30A)@277V
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDS-5C Rain/Snow Sensor Controller
Onayc CSA us
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]185 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]-40 °F
Product lineElectric Heating
RenkBeyaz
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüNTC
Sertifika şirketiC CSA US
UL markNo
Ürün açıklamasıDS-5 termostat
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiGX controller
UygulamaGround ice and snow melting
Warranty type2-year product warranty
Yükseklik [inç]4.75 in
Yükseklik [mm]121 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC720825512341
Proposition 65Reproductive Harm