ECtemp TAI, Sensör türü: NTC
088L0461
Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 38, Ekran tipi: LCD
088L0461
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECtemp TAI 0.5 |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 17 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düzenleme türü | PI (Proportional Integral) |
| Ecodesign class | 4 |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | LCD |
| Eleman IP Sınıfı | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Genişlik [mm] | 81.00 mm |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 10 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Product line | Electric Heating |
| Sensör türü | NTC |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 38 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| Ürün açıklaması | ECtemp TAI |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | ECtemp TAI |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yükseklik [mm] | 84 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.18 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.06 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.556 Litre |
| EAN/UPC | 5703466249543 |