Danfoss ECtemp Smart Kutup Beyazı, Sensör türü: Oda + Zemin
088L1140
Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Sıcaklık - zemin [°C]: 5 - 45, Ekran tipi: Dokunmatik ekran
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECtemp Smart
088L1140
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Açıklama | ECtemp Smart Kutup Beyazı |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 44 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | PWM |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| Eleman IP Sınıfı | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Gecikme (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 110 mm |
| Paket genişliği [mm] | 108 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 84 mm |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electric Heating |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9016 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sertifika şirketi | CEEACIntertek Semko |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık maks. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık min. sınırlayıcı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | Danfoss ECtemp Smart Kutup Beyazı |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | ECtemp Smart |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Yükseklik [mm] | 85 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.267 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.264 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.998 Litre |
| EAN/UPC | 5703466239667 |