Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

ECtemp Next Plus, Sensör türü: Zemin

088L0129

Ekran tipi: LCD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AçıklamaDanfoss ECtemp Next Modbus
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanti [Yıl]2
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
maks Rezistif yük [A]16 A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Modbus
Pil miktarı1
Pil yedeğiEvet
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dosyası ürün adıHailin sourced thermostats
Sensör türüZemin
UL markNo
Ürün açıklamasıECtemp Next Plus
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiECtemp Next Plus
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.306 Kilogram
Net ağırlık0.296 Kilogram
Hacim0.001 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466241790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm