Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

ECtemp Next Plus HW, Sensör türü: NTC

088L0127

Ekran tipi: LCD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AçıklamaECtemp Next Plus HW
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]250 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]85 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Derinlik [mm]16 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanti [Yıl]2
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
maks Rezistif yük [A]16 A
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Pil miktarı1
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüNTC
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]65 °C
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]35 °C
Termostat IP Sınıfı30
UL markNo
Ürün açıklamasıECtemp Next Plus HW
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiECtemp Next Plus
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.188 Kilogram
Net ağırlık0.188 Kilogram
Hacim0.626 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens