Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

ECtemp Next Plus, Sensör türü: Oda + Zemin

088L0120

Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: LCD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AçıklamaDanfoss ECtemp Next
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Derinlik [mm]16 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montajıHayır
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran (Evet/Hayır)Evet
Ekran tipiLCD
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanti [Yıl]2
In scope of WEEEYes
İndüktif yükmax 1A
maks Rezistif yük [A]16 A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Önemli özellikler
Değer
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Pil miktarı1
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9010
SCIP dosya no.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüOda + Zemin
Sıcaklık - oda [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık - oda [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
Termostat IP Sınıfı30
UL markNo
Ürün açıklamasıECtemp Next Plus
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiECtemp Next Plus
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g
Yazılım sınıfıA
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.8 Kilogram
Net ağırlık0.792 Kilogram
Hacim0.001 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm