ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Sıcaklık ayar aralığı [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: LCD
088L0464
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Açıklama | ECtemp 440, no sensor CN |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Derinlik [mm] | 13 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Hayır |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Ekran tipi | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Electric Heating |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostat IP Sınıfı | 30 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | ECtemp 440 |
| Uygulama | Floor heating |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.357 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.271 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.001 Metre küp |
| EAN/UPC | 5715162228814 |