Danfoss logo
EFET316_088L0443_L

ECtemp 316, Sensör türü: Kablo

088L0443

Sıcaklık ayar aralığı [°C]: -10 - 50, Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaECtemp 316 -10<>+50°
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]58 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıEvet
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekonomi indirimi dönemi [°C] [Maks.]8 °C
Ekonomi indirimi dönemi [°C] [Min.]0 °C
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı20
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-) [Maks.]6.00
Gecikme (+/-) [Min.]0.20
Genişlik [mm]36.00 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Önemli özellikler
Değer
Kirlilik derecesi2
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Ölçek Ayarı-10 +50ºC
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]45 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Paket derinliği [mm]140 mm
Paket genişliği [mm]95 mm
Paket yüksekliği [mm]85 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüKablo
Sertifika şirketiNEMKO
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]-10 °C
UL markNo
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıECtemp 316
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiECtemp 316
UygulamaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]0.25 W
Yükseklik [mm]86 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.228 Kilogram
Net ağırlık0.228 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.761 Litre
EAN/UPC5703466130339