Sensör türü: Oda + Zemin
088L0032
Sıcaklık - oda [°C]: 5 - 35, Ekran tipi: EKRAN YOK
088L0032
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | ECtemp 132 |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 36 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| Eleman IP Sınıfı | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gecikme (+/-) | 0.20 |
| Genişlik [mm] | 82.00 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| In scope of WEEE | Yes |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | EFET-132, PW,WE, sensor cable 3m, 15KOHM |
| Ölçek Ayarı | 0 - 6 |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 90 mm |
| Paket genişliği [mm] | 89 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 93 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Oda + Zemin |
| Sertifika şirketi | NEMKO |
| Sıcaklık - oda [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık - oda [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 20 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | ECtemp 132 |
| Ürün grubu | Thermostats |
| Ürün tipi | ECtemp 13x series |
| Uygulama | Floor heating |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 5.00 W |
| Yükseklik [mm] | 82 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.186 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.186 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.745 Liter |
| EAN/UPC | 5703466126738 |