Danfoss logo
EFET130_088L0030_L

ECtemp 13x serisi, Sensör türü: Zemin

088L0030

Ekran tipi: EKRAN YOK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
2 kutuplu anahtarHayır
AçıklamaECtemp 130
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Derinlik [mm]36 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montajıHayır
Donmadan koruma [°C]5 °C
Düzenleme türüGecikme
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
Eleman IP Sınıfı30
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]2
Gecikme (+/-)0.20
Genişlik [mm]82.00 mm
Gösterge tipiLED
In scope of WEEEYes
İndüktif yükcos φ= 0.3 max 1A
Kirlilik derecesi2
Önemli özellikler
Değer
maks Rezistif yük [A]16 A
maks terminal kablosu boyutu [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-130,WE, sensor cable 3m, 15KOHM
Ölçek Ayarı0 - 6
OnayCE
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]30 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Paket derinliği [mm]88 mm
Paket genişliği [mm]163 mm
Paket yüksekliği [mm]61 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Röle anahtarı1 kutuplu
Sensör tanım noktası [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sensör türüZemin
Sertifika şirketiNEMKO
Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık - zemin [°C] [Min.]5 °C
UL markNo
Ürün açıklamasıECtemp 13x serisi
Ürün grubuThermostats
Ürün tipiECtemp 13x series
UygulamaFloor heating
Warranty type2-year product warranty
Yedek güç tüketimi [W] [Maks.]5.00 W
Yükseklik [mm]82 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.23 Kilogram
Net ağırlık0.19 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.77 Liter
EAN/UPC5703466126714