Yansıtıcı izolasyon plakaları 100 plaka 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECcell
Önerilen alternatif: 140F1132
088L0097
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Yansıtıcı izolasyon plakaları 100 plaka 50m² |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Genişlik [mm] | 50.00 mm |
| Kalınlık [mm] | 13.00 mm |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
| Paket derinliği [mm] | 1200 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket genişliği [mm] | 800 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 1300 mm |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 30141500 |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | ECcell |
| Uygulama | Floor heating |
| Uzunluk [m] | 1.00 m |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 174.4 Kilogram |
| Net ağırlık | 135 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1440 Litre |
| EAN/UPC | 5703466173589 |