Yansıtıcı izolasyon plakaları 4 plaka 2m²
088L0077
Application: Floor heating
088L0077
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Yansıtıcı izolasyon plakaları 4 plaka 2m² |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Genişlik [mm] | 50.00 mm |
| Kalınlık [mm] | 13.0 mm |
| Material Description | Reflect insulation plates 4 plates 2m² |
| Paket derinliği [mm] | 1175 mm |
| Paket genişliği [mm] | 520 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket yüksekliği [mm] | 50 mm |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 30141500 |
| Ürün açıklaması | Yansıtıcı izolasyon plakası 4 |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | ECcell |
| Uygulama | Floor heating |
| Uzunluk [m] | 1.00 m |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 7 Kilogram |
| Hacim | 30.55 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228111 |
| Proposition 65 | Cancer |