Yansıtıcı izolasyon plakaları 10 plaka 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ECcell
Önerilen alternatif: 140F1130
088L0076
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Yansıtıcı izolasyon plakaları 10 plaka 5m² |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Genişlik [mm] | 50.00 mm |
| Kalınlık [mm] | 13.00 mm |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Paket derinliği [mm] | 1200 mm |
| Paket genişliği [mm] | 800 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket yüksekliği [mm] | 1300 mm |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODU | 30141500 |
| Ürün açıklaması | Yansıtıcı izolasyon plakası 10 |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Ürün tipi | ECcell |
| Uygulama | Floor heating |
| Uzunluk [m] | 1.00 m |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 11.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 11.7 Kilogram |
| Hacim | 85.54 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |