Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Veria QM 150, 8.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230, 1200 W

189B0178

Veria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVeria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Dış kılıf rengiSarı
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]12
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1200 W
Kalınlık [mm]3.50 mm
Kaplama alanı [m²]8.00 m²
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionVeria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
OnayCE
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]16.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı1
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [m]2.3 m
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiVeria QM 150
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.96 Kilogram
Net ağırlık3.92 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim44.977 Litre
EAN/UPC5703466206904