Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

088L0148

Kablo tipi: Tek iletken, Şilte genişliği [m]: 1, Şilte uzunluğu [m]: 4
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Isıtma Şilteleri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECdry 100 340W 230V 4m²
Akım [A] [Maks.]10.0 A
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya göre kesimHayır
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garanti [Yıl]5
Genişlik [mm]100.00 mm
In scope of WEEEYes
Isıtma çıkışı [W]340 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
İzolasyon malzemesiPP-Köpük
Kablo direnci [Ohm]156.0000 Ohm
Kablo tipiTek iletken
Kalınlık [mm]8.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]4.00 m²
Kurulum yüksekliği [mm] [Min.]8 mm
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
OnayCE
Product lineElectric Heating
Sertifika şirketiIntertek Semko
Ses azaltma [dB]17 dB
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/m²]100 W/m²
Şilte genişliği [m]1.0 m
Şilte uzunluğu [m]4.00 m
Soğuk uçHayır
Termal direnç [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
UL markNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıECdry 100
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiECdry
UygulamaFloor heating
Warranty type5-year product warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.1 Kilogram
Net ağırlık6.039 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim65.625 Litre
EAN/UPC5703466240465