Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

12 W/ft², 120 ft², Besleme voltajı [V] AC: 240

088L3184

Kablo tipi: Çift iletken

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaLX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W
Akım [A] [Maks.]6.0 A
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC240 V
Çalışma dışı sıcaklık [°F] [Maks.]212 °F
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.]149 °F
CE markNo
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]1440 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [inç]0.19 in
Kablo direnci [Ohm]40.7000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [ft²]120 ft²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°F]23 °F
Material DescriptionLX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W
Onayc CSA us
Onay standardıCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiC CSA US
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/ft²]12 W/ft²
Şilte genişliği [m]2.0 ft
Şilte uzunluğu [ft]60.0 ft
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [ft]13.0 ft
UL markNo
Ürün açıklamasıLX Mat
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiLXmat
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.767 Kilogram
Net ağırlık5.709 Kilogram
Hacim0.039 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466140390
Proposition 65Cancer