Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

12 W/ft², 50 ft², Besleme voltajı [V] AC: 240

088L3177

Kablo tipi: Çift iletken

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaLX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W
Akım [A] [Maks.]2.5 A
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC240 V
Çalışma dışı sıcaklık [°F] [Maks.]212 °F
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.]149 °F
CE markNo
Çekme direnci [N]120 N
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]600 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [inç]0.19 in
Kablo direnci [Ohm]97.6000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [ft²]50 ft²
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°F]23 °F
Material DescriptionLX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W
Onayc CSA us
Onay standardıCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sertifika şirketiC CSA US
Set aksesuarlarıNo
Şilte çıkışı [W/ft²]12 W/ft²
Şilte genişliği [m]2.0 ft
Şilte uzunluğu [ft]25.0 ft
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç iletken sayısı2
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Soğuk uç uzunluğu [ft]13.0 ft
UL markNo
Ürün açıklamasıLX Mat
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiLXmat
UV KorumalıHayır
UygulamaFloor heating

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.01 Kilogram
Net ağırlık2.98 Kilogram
Hacim22.739 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466140321
Proposition 65Cancer